TPS92010EVM-631

TPS92010 Evaluierungsmodul für den Ersatz von 230VAC-TRIAC-Dimmerschaltungen für Glühlampen

TPS92010EVM-631

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92010EVM-631 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Demonstration des TPS92010-Controllers in einem Glühbirnenersatzdesign mit 230 VAC und TRIAC-Dimmung. Das TPS92010EVM-631 enthält eine LED-Beleuchtungsmaschine, um den Ausgang zu laden und bei Verwendung mit einem externen TRIAC-basierten Dimmer die Dimmfunktion sichtbar zu machen.

Merkmale
  • LED-Beleuchtungs-Stromtreiber-Controller mit Energiesparfunktionen
  • Betrieb im quasiresonanten Modus für reduzierte EMI und geringe Schaltverluste (Niederspannungsschaltung)
  • Niedriger Standby-Strom für niedrigen Stromverbrauch bei hohem Dimmwirkungsgrad
  • Niedriger Anlaufstrom: Maximal 25 µA
  • Programmierbarer Leitungs- und Lastüberspannungsschutz
  • Interner Übertemperaturschutz
  • Strombegrenzungsschutz
  • 1-A-Senke TrueDrive, –0,75-A-Quell-Gate-Treiberausgang
  • Programmierbarer Softstart
AC/DC-Controller
TPS92010 Quasiresonanter Treiber und Controller für LED-Beleuchtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92010EVM-631 — TPS92010 Evaluierungsmodul für den Ersatz von 230VAC-TRIAC-Dimmerschaltungen für Glühlampen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92010EVM-631 TPS92010 Evaluierungsmodul für den Ersatz von 230VAC-TRIAC-Dimmerschaltungen für Glühlampen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) 02.05.2011
Zertifikat TPS92010EVM-631 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos