TPS92075EVM2

TPS92075EVM2

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.

Merkmale
  • Triac Dimmer Compatible LED driver
  • 120VAC nominal
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small form factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92075 — Nicht isolierter, phasendimmbarer Abwärts-PFC-LED-Treiber mit digitaler Bezugsregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92075EVM2 — Evaluierungsmodul für nicht isolierten, phasendimmbaren Abwärts-PFC-LED-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92075EVM2 — Evaluierungsmodul für nicht isolierten, phasendimmbaren Abwärts-PFC-LED-Treiber
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
Zertifikat TPS92075EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the TPS92075 Buck Converter 14.06.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos