TPS92200D1EVM

TPS92200D1 Synchron-Abwärts-LED-Treiber – Evaluierungsmodul

TPS92200D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92200D1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des synchronen Abwärtsschaltreglers TPS92200D1, der für Hochstrom-LED-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Der TPS92200D1 ist ein synchroner 1,5-A-Abwärts-LED-Treiber, der über einen großen Eingangsspannungsbereich (4 V bis 30 V) verfügt und das Dimmen im Analogmodus (1 % bis 100 %) mit Analog-Eingang (0,65 V bis 1,2 V) sowie das Dimmen im PWM-Modus (100 Hz bis 2 kHz) unterstützt.  Aus Sicherheitsgründen werden verschiedene Schutzfunktionen implementiert, darunter Unterbrechungs- und Kurzschlussschutz für LEDs, Unterbrechungs- und Kurzschlussschutz für Sensorwiderstände und thermischer Schutz des Bausteins. Um die LEDs vor Schäden durch Überstrom zu schützen, wechselt der Treiber bei Erkennung von Überstrom in den Hiccup-Schutzmodus.

Merkmale
  • Zwei 150-mΩ-/90-mΩ-MOSFETs für 1,5 A Dauerausgangsstrom
  • Interne 100-mV-Spannungsreferenz im analogen bzw. PWM-Dimmmodus
  • Präzise analoge Dimmung durch Analog- und PWM-Eingang von nur 1 %
  • Schutz vor Unterbrechung/Kurzschluss der LED
  • Schutz vor Unterbrechung/Kurzschluss des Sensorwiderstands
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92200 Synchroner Abwärtswandler-LED-Treiber mit Dimmoptionen, Eingangsspannung 4 V bis 30 V, Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92200D1EVM TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 28.11.2018
Zertifikat TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos