TPS92201AEVM

TPS92201AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92201AEVM ist ein LED-Treiber, der auf dem Abwärtsregler TPS92201A basiert und für den Betrieb mit einer Eingangsspannung im Bereich von 2,2 V bis 5,5 V ausgelegt ist. Das EVM ist standardmäßig auf einen Ausgangsstrom von 0,5 A bei 3,3 V und einen PWM-Eingang mit einem Tastverhältnis von 100 % eingestellt. Der TPS92201 bietet einen hohen Wirkungsgrad, einen weiten Dimmbereich, eine gute Leitungsregelung und eine geringe Ausgangswelligkeit für LED-Treiber.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • Konstant-Ausgangsstrom von 1/1,5 A
  • bis zu 95 % Wirkungsgrad
  • Betriebsruhestrom von 35 μA
  • Abschaltstrom von 1 μA
  • MOSFETs mit 200 mΩ; (HS)/160 mΩ; (LS)
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92201 — Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A TPS92201A — Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber für 5 V, 1 A oder 1,5 A mit Stromsparmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver
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
* EVM User's guide TPS92201A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.09.2023
Zertifikat TPS92201AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 01.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos