TPS92201SOTEVM

TPS92201SOTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SOT-Evaluierungsmodul (EVM) TPS92201 bietet einen LED-Treiber auf Basis des Abwärtsreglers TPS92201A und ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung im Bereich von 2,2 V bis 5,5 V ausgelegt. Das EVM ist für einen Standardausgangsstrom von 0,5 A bei 3,3 V und einen PWM-Eingang mit 100 % Einschaltdauer konfiguriert. Der TPS92201 bietet einen hohen Wirkungsgrad, einen weiten Dimmbereich, eine gute Leitungsregelung und eine geringe Ausgangswelligkeit für LED-Treiber.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • Konstant-Ausgangsstrom von 1/1,5 A
  • bis zu 95 % Wirkungsgrad
  • Niedriger Betriebsruhestrom von 35 µA
  • Abschaltstrom 1 μA
  • MOSFETs mit 200 mΩ (HS) / 160 mΩ (LS)
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92201A — Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber für 5 V, 1 A oder 1,5 A mit Stromsparmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92201SOTEVM — TPS92201A Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92201SOTEVM — TPS92201A Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos