TPS922055DMTREVM

TPS922055DMTREVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS922055DMTREVM ermöglicht es dem Anwender, die Funktionsmerkmale des Abwärts-LED-Treibers TPS922055 im VSON-Gehäuse zu evaluieren. TPS922055 ist ein nicht synchroner 4-A-Abwärts-LED-Treiber mit weitem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V, schneller induktiver Helligkeitsregelung (IFD) und Frequenzspreizung.

Merkmale
  • Integrierte 150-mΩ-MOSFETs für 4 A Dauerausgangsstrom
  • 100 kHz bis 2,2 MHz optionale Schaltfrequenz mit Frequenzspreizung
  • Erweiterte Helligkeitsregelungsoptionen einschließlich analoger, PWM-, Hybrid- und flexibler Helligkeitsregelung
  • Schnelle induktive Helligkeitsregelung (IFD) mit Mindest-Impuls von 200 ns und hohem Dimmverhältnis
  • Umfassende Schutzfunktionen und konfigurierbare Thermisches-Foldback-Kurve
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922052 — Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS922053 — Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum TPS922054 — Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS922055 — Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS922055DMTREVM — TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS922055DMTREVM — TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 17.09.2025
Zertifikat TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.01.2025
Zertifikat TPS922055DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos