TPS922055DRRREVM

TPS922055DRRREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS92205DRRR unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des synchronen Abwärtsschaltreglers TPS92205x, der für LED-Treiberanwendungen mit hohem Strom und sehr niedrigem Dimmverhältnis entwickelt wurde. Der TPS92205x ist ein nicht synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 2 A / 4 A. Er bietet einen großen Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 65 V) und vier Dimmoptionen, einschließlich analoger Dimmung, PWM-Dimmung, hybrider Dimmung und flexibler Dimmung.

Merkmale
  • Integrierte 150-mΩ-MOSFETs für 4-A-Dauerausgangsstrom
  • 100 kHz bis 2,2 MHz optionale Schaltfrequenz mit Frequenzspreizung
  • Erweiterte Helligkeitsregelungsoptionen einschließlich analoger, PWM-, Hybrid- und flexibler Helligkeitsregelung
  • Schnelle induktive Helligkeitsregelung (IFD) mit Mindest-Impuls von 200 ns und hohem Dimmverhältnis
  • Umfassende Schutzfunktionen und konfigurierbare Thermisches-Foldback-Kurve
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922052 Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS922053 Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum TPS922054 Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS922055 Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS922055DRRREVM — TPS922055DRRR Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS922055DRRREVM TPS922055DRRR Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
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
* EVM User's guide TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 17.09.2025
Zertifikat TPS922055DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos