TPS92210EVM-613

TPS92210EVM-613

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS92210EVM-613 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Natural PFC-LED-Beleuchtungstreiber-Controllers TPS92210. Das Evaluierungsmodul demonstriert das TPS92210 in einem einstufigen PFC 230-VAC-Glühlampen-Ersatz-Design, das TRIAC-dimmbar ist.

Merkmale
  • Flexible Betriebsmodi
  • Kaskadierte MOSFET-Konfiguration
  • Betrieb im Discontinuous Conduction Mode oder Übergangsmodus
  • Null-Energie-Erkennung für Transformator
  • LED-Open-Erkennung
  • Erweiterter Überstromschutz
  • Ausgangsüberspannungsschutz
  • Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsstößen
  • Interner Übertemperaturschutz
AC/DC-Controller
TPS92210 — Dauerlast-Timer, Treiber und Controller mit kaskadiertem MOSFET für LED-Beleuchtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92210EVM-613 — TPS92210 Evaluierungsmodul für 230VAC-TRIAC Dimmerschaltungen für Glühlampen mit Natural PFC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92210EVM-613 — TPS92210 Evaluierungsmodul für 230VAC-TRIAC Dimmerschaltungen für Glühlampen mit Natural PFC
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
* EVM User's guide Using the TPS92210EVM-613 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. A) 02.11.2010
Zertifikat TPS92210EVM-613 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos