TPS92210EVM-647

TPS92210 Evaluierungsmodul für 120VAC-TRIAC Dimmerschaltungen für Glühlampen mit Natural PFC

TPS92210EVM-647

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92210EVM-647-Evaluierungsmodul ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Treibercontrollers TPS92210 für natürliche PFC-LED-Beleuchtung. Das Evaluierungsmodul veranschaulicht den TPS92210 in einem einstufigen PFC-Glühbirnenersatz-Design mit 120 VAC und TRIAC-Dimmung.

Merkmale
  • Flexible Betriebsmodi
  • Kaskadierte MOSFET-Konfiguration
  • Betrieb im Discontinuous Conduction Mode oder Übergangsmodus
  • Nullenergieerkennung für Transformer
  • Erkennung unterbrochener LEDs
  • Erweiterter Überstromschutz
  • Ausgangsüberspannungsschutz
  • Unempfindlichkeit gegenüber Leitungsüberspannung
  • Interner Übertemperaturschutz
AC/DC-Controller
TPS92210 Dauerlast-Timer, Treiber und Controller mit kaskadiertem MOSFET für LED-Beleuchtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92210EVM-647 — TPS92210 Evaluierungsmodul für 120VAC-TRIAC Dimmerschaltungen für Glühlampen mit Natural PFC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92210EVM-647 TPS92210 Evaluierungsmodul für 120VAC-TRIAC Dimmerschaltungen für Glühlampen mit Natural PFC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS92210EVM-647 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. B) 09.12.2010
Zertifikat TPS92210EVM-647 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos