TPS92314A19230VEVM

TPS92314A19230VEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314 family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications. The TPS92314A19230VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 230V applications

Merkmale

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 230V applications
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92314 — Offline-LED-Treiber für primärseitige Sensorik mit PFC in 8-SOIC TPS92314A — Hochstrom-Offline-LED-Treiber für primärseitige Sensorik mit PFC in 8-SOIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92314A19230VEVM (Rev. A) 07.02.2013
Zertifikat TPS92314A19230VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos