TPS923610EVM

TPS923610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS923610EVM-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung der synchronen Boost-LED-Treiber TPS923610. Das TPS923610EVM arbeitet im Bereich von 2,5 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 3,6 V Nennleistung, und bietet standardmäßig 60 mA Konstantstrom zum Treiber-Onboard-LED-String oder der externen LED-Last durch den Jumper.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • Konstanter Ausgangsstrom von 60 mA
  • Ausgangsspannungsbereich von 5V bis 24,5V
  • Dimmbereich von 0,1 % bis 100 %
  • Schaltfrequenz: 1,1 MHz
  • Erzwungener PWM-Modus für geringe Ausgangswelligkeit
LED-Beleuchtungstreiber
TPS923610 Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 24,5 V, 1,8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS923610EVM — TPS923610 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS923610EVM TPS923610 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS923610 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 16.10.2025
Zertifikat TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos