TPS923655DRRREVM

TPS923655DRRREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS923655DRRR unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des nicht synchronen Abwärtsschaltreglers TPS92365x, der für LED-Treiberanwendungen mit hohem Strom und sehr niedrigem Dimmverhältnis entwickelt wurde. Der TPS92365x ist ein nicht synchroner Aufwärts-/Abwärts-Aufwärts-LED-Treiber mit 2 A/4 A. Er bietet einen großen Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 65 V) und vier Dimmoptionen: analoge Dimmung, PWM-Dimmung, hybride Dimmung und flexible Dimmung.

Merkmale
  • Integrierte 150-mΩ-MOSFETs für 4-A-Dauerausgangsstrom
  • 100 kHz bis 2,2 MHz optionale Schaltfrequenz mit Frequenzspreizung
  • Erweiterte Helligkeitsregelungsoptionen einschließlich analoger, PWM-, Hybrid- und flexibler Helligkeitsregelung
  • Schnelle induktive Helligkeitsregelung (IFD) mit Mindest-Impuls von 200 ns und hohem Dimmverhältnis
  • Umfassende Schutzfunktionen und konfigurierbare Thermisches-Foldback-Kurve
LED-Beleuchtungstreiber
TPS923652 — Abwärts- oder Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS923653 — Aufwärts- oder Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, indukt. Schnelldimmen, Frequenzspreizung TPS923654 — Abwärts- oder Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen TPS923655 — Aufwärts- oder Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, indukt. Schnelldimmen, Frequenzspreizung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS923655DRRREVM — TPS923655DRRR Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS923655DRRREVM — TPS923655DRRR Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
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
* EVM User's guide TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 05.08.2025
Zertifikat TPS923655DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos