TPS92401RRVEVM

TPS92401RRVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92401RRVEVM unterstützt Designer bei der Evaluierung der Eigenschaften, des Betriebs und der Verwendung des TPS92401-Bausteins. Der TPS92401-Punktcontroller für LEDs besteht aus einer Kette von vier in Reihe geschalteten integrierten Shunt-FETs, die jeweils für eine PWM-Dimmung der einzelnen LEDs sorgen. In Verbindung mit Frontend-Abwärts-Konstantstromreglern (Constant Current Regulators, CCR) ermöglicht der TPS92401 4-Kanal-Einzelbeleuchtungslösungen durch eine LED-Dimmsteuerung auf Pixelebene von bis zu 5 A mit einem großen Eingangsbereich von 4,5 V bis 65 V.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich von 4,5 V bis 65 V
  • Vierintegrierte PWM-Shunt-FETs bieten individuelle 4-Kanal-Beleuchtungslösungen
    • FET mit 5 A max. Dauerstrom
    • Interner 32-MHz-Oszillator für den PWM-Generator
    • Programmierbare 16-Bit-, > 20-kHz-PWM-Dimmung
  • Verbesserte EMI-Leistung
    • Programmierbare PWM-Anstiegsrate
    • Programmierbare PWM-Flankenverschiebung
    • Interne Ladungspumpe mit Frequenzspreizung
  • Vollständige Schutzfunktionen
    • LED-Unterbrechungserkennung und -schutz
    • LED-Kurzschlusserkennung
    • Unterbrechungserkennung des Shunt-FET
    • Programmierbare LED-Leerlaufspannung
    • Thermische Warnung
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922055 — Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum TPS92401 — 4-kanaliger LED-Punktcontroller, 5 A, mit integriertem FET und Oszillator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92401RRVEVM — Evaluierungsmodul TPS92402 mit 4 Kanälen/5 A-LED-Punkt-Controller im VQFN-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92401RRVEVM — Evaluierungsmodul TPS92402 mit 4 Kanälen/5 A-LED-Punkt-Controller im VQFN-Gehäuse
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
Zertifikat TPS92401RRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.07.2025
Zertifikat TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos