TPS92402RRVEVM

TPS92402RRVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92402RRVEVM unterstützt Designer bei der Evaluierung der Eigenschaften, des Betriebs und der Verwendung des TPS92402-Bausteins. Der TPS92402-Punktcontroller für LEDs besteht aus einer Kette von 8 in Reihe geschalteten integrierten Shunt-FETs, die jeweils für eine PWM-Dimmung der einzelnen LEDs sorgen. In Verbindung mit Frontend-Abwärts-Konstantstromreglern (Constant Current Regulators, CCR) ermöglicht der TPS92402 8-Kanal-Einzelbeleuchtungslösungen durch eine LED-Dimmsteuerung auf Pixelebene von bis zu 2,5 A mit einem großen Eingangsbereich von 4,5 V bis 65 V.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich von 4,5 V bis 65 V
  • 8 integrierte PWM-Shunt-FETs bieten individuelle 8-Kanal-Beleuchtungslösungen
    • FET mit 2,5 A max. Dauerstrom
    • Interner 32-MHz-Oszillator für den PWM-Generator
    • Programmierbare 16-Bit-, > 20-kHz-PWM-Dimmung
  • Verbesserte EMI-Leistung
    • Programmierbare PWM-Anstiegsrate
    • Programmierbare PWM-Flankenverschiebung
    • Interne Ladungspumpe mit Frequenzspreizung
  • Vollständige Schutzfunktionen
    • LED-Unterbrechungserkennung und -schutz
    • LED-Kurzschlusserkennung
    • Unterbrechungserkennung des Shunt-FET
    • Programmierbare LED-Leerlaufspannung
    • Thermische Warnung
LED-Beleuchtungstreiber
TPS922055 Abwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelung und Spread-Spectrum TPS92402 8-Kanal-LED-Punktcontroller mit 2,5 A und hochpräziser Dimmsteuerung über SPI-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92402RRVEVM — Evaluierungsmodul TPS92402 mit 8 Kanälen/2,5 A-LED-Punkt-Controller im VQFN-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92402RRVEVM Evaluierungsmodul TPS92402 mit 8 Kanälen/2,5 A-LED-Punkt-Controller im VQFN-Gehäuse
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.01.2025
Zertifikat TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.01.2025
Zertifikat TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos