TPS92410EVM-002

TPS92410EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM can support applications up to ~12W.

Merkmale
  • Triac Dimmer Compatible LED Driver
  • 230VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92410 — Linearregler mit Direktansteuerung und Schaltersteuerung für Offline-LED-Treiber TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92410EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 17.05.2014
Zertifikat TPS92410EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos