TPS92411EVM-002

TPS92411EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

Merkmale
  • Phase Dimmer Compatible LED Driver
  • 230VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS92411EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS92411EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 13.12.2013
Benutzerhandbuch Switch Controlled Direct Drive Switch for Offline LED Drivers, TPS92411EVM (Rev. A) 13.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos