TPS92510EVM-011

TPS92510EVM-011

Jetzt bestellen

Überblick

High-Brightness LED Driver

The TPS92510EVM-011 provides a high-brightness LED driver based on the TPS92510. The EVM is designed to operate from a nominal 48 VDC ±10% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from AC/DC sources The EVM provides an output current of 740mA with an output voltage sufficient to drive four to ten off board LEDs.

Merkmale
  • PWM Capable
  • Fixed frequency PLL sync
  • Thermister Feedback
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92510 — Konstantstrom-Abwärtswandler, 1,5 A, für HB-LEDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92510EVM-011 (Rev. A) 11.09.2013
Zertifikat TPS92510EVM-011 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos