TPS92512EVM-001

TPS92512EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

 

Merkmale
  •  High Current Buck LED Driver
  •  12V to 60V Nominal Input
  •  Analog Dimming
  •  PWM Dimming
  •  Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92512 — 42-V-, 2,5-A-Abwärtsregler für LED-Beleuchtung TPS92512HV — 65-V-, 2,5-A-Abwärtsregler für LED-Beleuchtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming
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
* EVM User's guide TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 14.07.2015
Zertifikat TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos