TPS92513EVM-001

TPS92513EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92513EVM-001 is designed to accept an input voltage range of 6V to 24V and drive high current LED stacks at up to 1A while providing a small form factor. The LED stack can be between 2.5V and 16V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

Merkmale
  • High Current Buck LED Driver
  • 6V to 24V Nominal Input
  • Analog Dimming
  • PWM Dimming
  • Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92513 — Einstellbarer Abwärts-LED-Treiber, 42 V, 1,5 A Analogstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module
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
Zertifikat TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch High Current Buck LED Driver Evaluation Module 28.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos