TPS92515HVEVM-749

TPS92515HVEVM-749

Jetzt bestellen

Überblick

D TPS92515HVEVM-749 ist ein vollständig montierter und getesteter LED-Treiber. Er kann zur Versorgung einer einzelnen Reihe von in Reihe geschalteten LEDs verwendet werden. Mit diesem EVM können verschiedene Dimmkonfigurationen getestet werden: Analoge Dimmung, PWM-Dimmung, Shunt-FET-Dimmung.

Merkmale
  • Vielseitiger LED-Treiber zum Antreiben einer Reihe von LEDs bis zu 60 Volts.
  • Weiter Eingangsspannungsbereich (5,25 V bis 65 V)
  • Fähig zur Analog-, PWM-, Shunt-FET-Dimmung
  • Interner N-MOSFET mit niedrigem Widerstand
  • Eine einfache Quasi-Hysteresesteuerung erfordert keine Schleifenkompensation
Kfz-LED-Treiber
TPS92515-Q1 Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 42 V, 2 A, mit integriertem NFET Und St TPS92515AHV-Q1 Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 65 V, 2 A, mit integriertem NFET TPS92515HV-Q1 Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 65 V, 2 A, mit integriertem NFET Und St

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92515 LED-Treiber für 2 A, 42 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW TPS92515HV LED-Treiber für 2 A, 65 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 Abwärts-LED-Treiber – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92515HVEVM-749 TPS92515HV-Q1 Abwärts-LED-Treiber – Evaluierungsplatine
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
Zertifikat TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 25.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos