TPS92543EVM

TPS92543EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteine TPS92543/1-Q1 implementieren einen synchronen AUFWÄRTSREGLER mit Spitzenstromregler im Konstantspannungsmodus (Constant Voltage, CV) und einen monolithischen synchronen Abwärts-LED-Treiber mit einer adaptiven Durchschnittsstromsteuerung der Einschaltzeit. TPS92543-Q1 ist mit Shunt-FET-Dimmtechniken und auf einem LED-Matrix-Manager basierenden dynamischen Scheinwerfern kompatibel. Die adaptive Einschaltzeitsteuerung ermöglicht eine nahezu konstante Schaltfrequenz, die zwischen 100 kHz und 1 MHz eingestellt werden kann. Die Induktorstrommessung und die Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis ermöglichen eine Genauigkeit besser als ±4 % über einen großen Eingangsspannungs-, Ausgangsspannungs- und Umgebungstemperaturbereich.

Merkmale
  • Synchroner zweiphasiger AUFWÄRTSREGLER mit programmierbarer Ausgangsspannung von bis zu 65 V
  • Zwei synchrone Abwärtsregler mit integrierten Schaltern und bis zu 2 A kontinuierlichem Ausgangsstrom mit 4 % Genauigkeit
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 60 V
  • Sechs potentialfreie Gate-Treiber für die Shunt-FET-Helligkeitsregelung
  • AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Spread-Spectrum zur EMI-Dämpfung
  • Interne EEPROM-Funktion
Kfz-LED-Treiber
TPS92543-Q1 — 65 V synchroner Aufwärtsregler für den Automobilbereich, 2 A synchroner CC-Abwärts- und Bypass-FET-R
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92543EVM — TPS92543-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92543EVM — TPS92543-Q1 Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TPS92543EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos