TPS92560MR16BSTEVM

Einfacher LED-Treiber für MR16- und AR111-Anwendungen Evaluierungsmodul-Platine

TPS92560MR16BSTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The TPS92560MR16BSTEVM is ideal for typical MR16 or AR111 applications that require high compatibility to different power sources.

Merkmale
  • To drive LEDs using a typical 12VDC, 12VAC(50/60Hz) or an electronic transformer
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92560 Einfacher LED-Treiber für MR16- und AR111-Anwendungen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92560MR16BSTEVM — Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92560MR16BSTEVM Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide User's Guide for TPS92560MR16BSTEVM 19.11.2012
Zertifikat TPS92560MR16BSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.