TPS92602EVM

TPS92602EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage range (4.5 V to 40 V), High-Side Current Sense, a precision reference, switching frequency synchronization analog dimming, PWM dimming, and full diagnostics including High-Side current (LED Current) available as analog output, open-LED / short to GND detection, and shorted output protection.

 

Features

  • Input Voltage: 4V – 40V (45V abs. max)
  • Output Voltage: 4V – 75V (80V abs. max)
  • Fixed Frequency Current Mode Controller with integrated Slope Compensation
  • 2 regulation loops, Constant Current Output or Constant Voltage Output
  • High-Side Current
  • Diagnostic:
    • High-Side current (LED Current) available as analog output
    • Open-LED / Short to GND Detection
    • Shorted Output Protection

 

Kfz-LED-Treiber
TPS92601-Q1 — 1-Kanal-High-Side-LED-Treiber mit Strommessschaltmodus für die Automobilindustrie TPS92602-Q1 — 2-Kanal-High-Side-LED-Treiber mit Strommessschaltmodus für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92602EVM — TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92602EVM — TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92602-Q1 EVM User's Guide 04.04.2014
Zertifikat TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos