TPS92610EVM

TPS92610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92610-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS92610-Q1, einem einkanaligen linearen LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Es verfügt über eine präzise Stromregelung mit PWM-Dimmung. Es verfügt außerdem über eine vollständige Diagnose für die Erkennung von unterbrochenen LED-Ketten, LED-Kurzschluss zu Masse und Einzel-LED-Kurschluss mit automatischer Wiederherstellung.

Merkmale
  • Konstanter Ausgangsstrom durch Highside-Referenzwiderstand eingestellt
  • LED-Kurzschluss- und -Unterbrechungserkennung mit automatischer Wiederherstellung
  • Einzel-LED-Kurzschlusserkennung mit automatischer Wiederherstellung
  • Maske für die Erkennung offener Fehler während des Dropout-Modus
Kfz-LED-Treiber
TPS92610-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für Automobilanwendungen mit 450 mA-Ausgang zur Erkennung von LED-Status of
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92610EVM — TPS92610-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92610EVM — TPS92610-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92610-Q1 Evaluation Module User's Guide 20.10.2017
Zertifikat TPS92610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos