TPS92611EVM

TPS92611EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92611-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS92611-Q1, einem einkanaligen linearen LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Es verfügt über eine präzise Stromregelung mit PWM-Dimmung. Es verfügt außerdem über eine vollständige Diagnose für die Erkennung von LED-Ketten und LED-Kurzschluss zu Masse mit automatischer Wiederherstellung.

Merkmale
  • Konstanter Ausgangsstrom durch Highside-Referenzwiderstand eingestellt
  • LED-Kurzschluss- und -Unterbrechungserkennung mit automatischer Wiederherstellung
  • Maske für die Erkennung offener Fehler während des Dropout-Modus
Kfz-LED-Treiber
TPS92611-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für den Automobilbereich mit 300mA Ausgängen, offener und kurzer Erkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92611EVM — TPS92611-Q1 Evaluierungsmodul für 1-Kanal-LED-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92611EVM — TPS92611-Q1 Evaluierungsmodul für 1-Kanal-LED-Treiber
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
* EVM User's guide TPS92611-Q1 Evaluation Module User's Guide 15.12.2017
Zertifikat TPS92611EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos