TPS92612EVM

TPS92612EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92612-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS92612-Q1, einem einkanaligen linearen LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Es handelt sich um eine einfache und elegante Lösung zur Bereitstellung von Konstantstrom für eine einzelne LED-Kette mit vollständigem LED-Schutz.

Merkmale
  • Konstanter Ausgangsstrom durch Highside-Referenzwiderstand eingestellt
  • LED-Kurzschluss- und -Unterbrechungserkennung mit automatischer Wiederherstellung
  • Maske für die Erkennung offener Fehler während des Dropout-Modus
Kfz-LED-Treiber
TPS92612-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für den Automobilbereich mit 150mA Ausgängen und Kurzschlussschutz

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92612 — Einkanaliger linearer LED-Treiber, 150 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 Evaluierungsmodul für 1-Kanal-LED-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 Evaluierungsmodul für 1-Kanal-LED-Treiber
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
* EVM User's guide TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide 15.12.2017
Zertifikat TPS92612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos