TPS92613EVM

TPS92613EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92613-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS92613-Q1, einem einkanaligen linearen LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Es verfügt über eine präzise Stromregelung mit PWM-Dimmung. Es verfügt außerdem über eine vollständige Diagnose für die Erkennung von LED-Ketten und LED-Kurzschluss zu Masse mit automatischer Wiederherstellung.

Merkmale
  • Konstanter Ausgangsstrom durch Highside-Referenzwiderstand eingestellt
  • LED-Kurzschluss- und -Unterbrechungserkennung mit automatischer Wiederherstellung
  • Maske für die Erkennung offener Fehler während des Dropout-Modus
Kfz-LED-Treiber
TPS92613-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für den Automobilbereich mit 600-mA-Ausgängen, offener und kurzer Erkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module
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
Benutzerhandbuch TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 29.04.2020
Zertifikat TPS92613EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos