TPS92620Q1EVM

TPS92620Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92620-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92620-Q1, eines linearen Zweikanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Zwei Kanäle mit bis zu 250 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • DIAGEN-Funktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
Kfz-LED-Treiber
TPS92620-Q1 — Highside-LED-Treiber, 2 Kanäle, 40 V, für Hochstromanwendungen in der Automobilindustrie mit thermis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92620Q1EVM — TPS92620-Q1 evaluation module for two-channel high-current 40-V high-side LED driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92620Q1EVM — TPS92620-Q1 evaluation module for two-channel high-current 40-V high-side LED driver
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
* EVM User's guide TPS92620Q1EVM User's Guide PDF | HTML 31.08.2022
Zertifikat TPS92620Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos