TPS92621Q1EVM

TPS92621Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS92621Q1EVM ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92621-Q1, eines linearen Einkanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Bei der Verwendung eines linearen LED-Treibers in Fahrzeugbeleuchtungsendgeräten ist die Wärmeentwicklung eine Design-Herausforderung. TPS92621-Q1 hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, und das TPS92621Q1EVM validiert diese Funktionen.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Ein Kanal mit bis zu 300 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • Diagen-Funktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
  • Aktivierungsfunktion
Kfz-LED-Treiber
TPS92621-Q1 — Einkanaliger Highside-LED-Treiber, 40 V, für Hochstromanwendungen in der Automobilindustrie mit ther
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92621Q1EVM — TPS92621-Q1 Evaluierungsmodul für Einkanal-Highside-LED-Treiber, 40 V, mit thermischem Austausch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92621Q1EVM — TPS92621-Q1 Evaluierungsmodul für Einkanal-Highside-LED-Treiber, 40 V, mit thermischem Austausch
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
* EVM User's guide TPS92621-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26.07.2023
Zertifikat TPS92621Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos