TPS92622Q1EVM

TPS92622Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92622-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92622-Q1, eines linearen Zweikanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Zwei Kanäle mit bis zu 150 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • DIAGEN-Funktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
Kfz-LED-Treiber
TPS92622-Q1 — Highside-LED-Treiber, 2 Kanäle, 40 V, für die Automobilindustrie mit thermischer Aufteilung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 evaluation module for two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 evaluation module for two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing
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
* EVM User's guide TPS92622Q1EVM User's Guide PDF | HTML 31.08.2022
Zertifikat TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos