TPS92622SOPQ1EVM

TPS92622SOPQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92622SOPQ1EVM ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92622-Q1 im HVSSOP-Gehäuse, einem linearen Zwei-Kanal-LED-Treiber mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Der TPS92622-Q1 hilft bei der Bewältigung thermischer Designherausforderungen, und das TPS92622SOPQ1EVM validiert diese Funktionen.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Zwei Kanäle mit jeweils maximal 150 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • Diagen-Funktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
  • Aktivierungsfunktion
Kfz-LED-Treiber
TPS92622-Q1 — Highside-LED-Treiber, 2 Kanäle, 40 V, für die Automobilindustrie mit thermischer Aufteilung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92622SOPQ1EVM — Evaluation module for TPS92622-Q1 (HVSSOP package) High Side LED Driver with Thermal Sharing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92622SOPQ1EVM — Evaluation module for TPS92622-Q1 (HVSSOP package) High Side LED Driver with Thermal Sharing
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
* EVM User's guide TPS92622-Q1 (HVSSOP) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.10.2023
Zertifikat TPS92622SOPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 09.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos