TPS92629Q1EVM

TPS92629Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92629Q1EVM evaluiert den Betrieb und die Leistung des TPS92629-Q1, eines linearen 1-Kanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Ein Kanal mit bis zu 250 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • DIAGEN-Funktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
  • Mehrfach-Störungsmeldungs-Ausgang
Kfz-LED-Treiber
TPS92629-Q1 — Einkanaliger Highside-LED-Treiber, 40 V, für Hochstromanwendungen in der Automobilindustrie mit ther
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92629Q1EVM — TPS92629-Q1 evaluation module for single-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92629Q1EVM — TPS92629-Q1 evaluation module for single-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing
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
* EVM User's guide TPS92629Q1EVM User's Guide PDF | HTML 28.09.2022
Zertifikat TPS92629Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos