TPS92630EVM

TPS92630EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application

 

Features

  • 3 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 150mA per channel,450mA in parallel operation mode
  • Single LED short comparator with fixed internal voltage reference per channel
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices

 

To order the evaluation module, please contact local Sales and Distributors.

Kfz-LED-Treiber
TPS92630-Q1 3-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92630EVM — TPS92630EVM: 3 Channel Linear LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92630EVM TPS92630EVM: 3 Channel Linear LED Driver Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) 13.02.2015
Anwendungshinweis TPS92630EVM ESD Test Report PDF | HTML 06.07.2022
Zertifikat TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos