TPS92638EVM

TPS92638EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.

Merkmale
  • 8 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 70mA per channel, 560mA in parallel operation mode
  • The LED current can be switched between high current and low current for stop/tail applications.
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices
Kfz-LED-Treiber
TPS92638-Q1 — 8-kanaliger linearer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung, für die Automobil-Elektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92638EVM — TPS92638 Eight Channels linear LED driver EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92638EVM — TPS92638 Eight Channels linear LED driver EVM
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
* EVM User's guide TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) 24.11.2014
Zertifikat TPS92638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos