TPS92642EVM-203

TPS92642EVM-203

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS92642EVM-203 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des 5,0-A-Abwärtsschaltreglers TPS92642-Q1, der für Hochstrom-IR-LED-Antriebsanwendungen entwickelt wurde. Der TPS92642-Q1 wurde für die Ansteuerung von IR-LED-Dioden entwickelt und bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich (5,5 V bis 36 V), PWM-Dimmung, analoge Dimmung, Schutz gegen Eingangsunterspannung, Fehlererkennung, einen internen 5-V-Regler und eine interne Pulsüberwachungsschaltung, die das maximale Tastverhältnis des PWM-Signals begrenzt.

Merkmale
  • Unterstützt 5,5-V- bis 40-V-Eingänge (24 V nominal)
  • Bis zu 5,0-A-Impulsströme mit Genauigkeit von 4 %
  • Präzise Analog- als auch PWM-Helligkeitsregelung
  • LED Kurzschluss- und Leerlauffehlererkennung und -anzeige
Kfz-LED-Treiber
TPS92642-Q1 Synchroner Abwärtstreiber für Infrarot-LED, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92642EVM-203 TPS92642-Q1 evaluation module
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
Benutzerhandbuch TPS92642-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.11.2023
Zertifikat TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos