TPS92643EVM-204

TPS92643EVM-204

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS92643EVM-204 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des 3,0-A-Abwärtsschaltreglers TPS92643-Q1, der für Hochstrom-LED-Antriebsanwendungen entwickelt wurde. Der TPS92643-Q1 wurde zur Steuerung von Leuchtdioden (LED) mit hoher Helligkeit entwickelt und verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich (5,5 V bis 40 V), PWM-Dimmfunktion, analoge Dimmfunktion, Eingangsunterspannungsschutz, Fehlererkennung, Ein interner 5-V-Regler und die Möglichkeit zur Taststeuerung des integrierten 1,4-kHz-PMW-Signals.

Merkmale
  • Unterstützt 5,5-V bis 40-V-Eingang (13-V-Nennspannung)
  • Bis zu 3,0 A Dauerbetrieb mit 4 % Genauigkeit
  • Präzise Analog- als auch PWM-Helligkeitsregelung
  • LED-Kurzschluss-, Leerlauf- und Kabelbaumfehlererkennung und -anzeige
Kfz-LED-Treiber
TPS92643-Q1 — Synchroner 3-A-Abwärts-LED-Treiber für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver
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
Benutzerhandbuch TPS92643-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.05.2022
Zertifikat TPS92643EVM-204 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 25.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos