TPS92660EVM

TPS92660EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C interface.


Related Terms:

  • High CRI LED Driver
  • High CRI LED String Driver

Merkmale
  • Input Voltage up to 80VDC
  • Drive Two Strings of LEDs
  • I2C/EPROM LED Current Trim
  • Analog to PWM Dimming
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92660 — TPS92660: Treiber für zwei LED-Streifen mit I2C/EPROM-Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92660EVM 15.11.2012
Zertifikat TPS92660EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos