TPS92662AEVM6-104

TPS92662AEVM6-104

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92662AEVM6-104 besteht aus 66 individuell steuerbaren LEDs, die in einer Sechskanal-Anwendung konfiguriert sind. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert die Vielseitigkeit und Konfigurierbarkeit des LED-Matrix-Manager-Bausteins TPS92662A–Q1. Mit der begleitenden Steuerplatine, 6CHAUTOECU-899, und dem Softwarepaket TPS92662AEVM kann ein vollständig steuerbares dynamisches Frontbeleuchtungssystem evaluiert werden.

Merkmale
  • Individuell gesteuerte LED-Frontscheinwerferlösung mit 66 Pixeln
  • 3x12 AFLS/ADB LED-Array
  • 1x12 sequenzielle Blinkleuchte
  • 1x12 Tagfahrlicht
  • 1x6 Leistungsstarkes Race-Licht

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB-zu-miniUSB-Kabel
  • 15-adriges Board-to-Board-Kabel
  • LED-Sicherheitsabschirmung

CAN-Transceiver
TCAN1042V-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für Kraftfahrzeuge mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenra

 

DC/DC-Controller
LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

 

DC/DC-Wandler
LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad TPS57160-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

 

Kfz-LED-Treiber
TPS92518HV-Q1 — Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 65 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW TPS92662A-Q1 — 12-kanaliger LED-Matrix-Manager für Fahrzeugscheinwerfersysteme mit hoher Helligkeit

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module
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
Zertifikat TPS92662AEVM6-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos