Das TPS92662EVM6-900 besteht aus 66 individuell steuerbaren LEDs, die in einer Sechskanal-Anwendung konfiguriert sind. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert die Vielseitigkeit und Konfigurierbarkeit des LED-Matrix-Manager-Bausteins TPS92662-Q1. Mit der begleitenden Steuerplatine, 6CHAUTOECU-899, und dem Softwarepaket TPS92662EVM kann ein vollständig steuerbares dynamisches Frontbeleuchtungssystem evaluiert werden.
Merkmale
- Individuell gesteuerte LED-Frontscheinwerferlösung mit 66 Pixeln
- 3x12 AFLS/ADB LED-Array
- 1x12 sequenzielle Blinkleuchte
- 1x12 Tagfahrlicht
- 1x6 Leistungsstarkes Race-Licht