TPS92664EVM-216

TPS92664EVM-216

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92664-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des 16-Kanal-Matrix-Manager-Bausteins TPS92664. Das EVM-Kit umfasst drei Platinen und die zugehörigen Kabel für die Bereitstellung einer Ein-to-End-Stromversorgungslösung für ein typisches Matrix-Scheinwerfersystem. Die Platine PSIL216 enthält vier TPS92664-Bausteine, die eine pixelgenaue Ansteuerung von insgesamt 64 LEDs ermöglichen. Die Platine PSIL215 umfasst die Leistungsstufe; diese besteht aus einem mehrphasigen Aufwärts-Spannungsvorregler TPS92682 mit zwei nachgeschalteten synchronen Zweikanal-LED-Treibern TPS92520 und stellt insgesamt vier Stromquellenausgänge für die Matrix-LED-Last bereit. Die Platine PSIL132 trägt den MSP432-Mikrocontroller und die Peripheriebausteine für die Ansteuerung des Systems über einen Laptop.

Merkmale
  • Individuelle Pixelsteuerung von 64 LEDs
  • Vier einstellbare Stromquellenausgänge
  • Grafische Benutzerschnittstelle für die Systemsteuerung

  • LED-Matrix-Last-PCBA (PSIL216)
  • Leistungsstufenplatine (PSIL215)
  • Mikrocontrollerplatine (PSIL132)
  • LED-Abschirmung für den Augenschutz, deckt PSIL216 ab
  • 10-poliges Kabel von PSIL215 zu PSIL216
  • Fünfpoliges Kabel von PSIL132 zu PSIL215
  • USB-Kabel vom Laptop zu PSIL132

Kfz-LED-Treiber
TPS92520-Q1 Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI TPS92664-Q1 Rauscharmer LED-Matrixmanager, 16-kanalig, mit internem Takt und EEPROM TPS92682-Q1 Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch und die GUI für das Evaluierungsmodul sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92664EVM-216 TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
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
Zertifikat TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos