TPS92667EVM-243

TPS92667-Q1 Evaluierungsmodul für LED-Matrixmanager

TPS92667EVM-243

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS92667-Q1 enthält die TPS92667-Q1- und TPS92665-Q1 16-Kanal-Matrix-Manager-Bausteine. Das EVM-Kit umfasst drei Platinen und die zugehörigen Kabel für die Bereitstellung einer Ein-to-End-Stromversorgungslösung für ein typisches Matrix-Scheinwerfersystem. Die PSIL243 PCB umfasst einen TPS9265-Q1 und drei TPS92667-Q1 Bausteine, die eine pixelgenaue Steuerung von insgesamt 64 LEDs ermöglichen. Die Platine PSIL215 umfasst die Leistungsstufe; diese besteht aus einem mehrphasigen Aufwärts-Spannungsvorregler TPS92682-Q1 mit zwei nachgeschalteten synchronen Zweikanal-LED-Treibern TPS92520-Q1 und stellt insgesamt vier Stromquellenausgänge für die Matrix-LED-Last bereit. Die Platine PSIL132 trägt den MSP432-Mikrocontroller und die Peripheriebausteine für die Ansteuerung des Systems über einen Laptop.

Merkmale
  • Individuelle Pixelsteuerung von 64 LEDs
  • Vier einstellbare Stromquellenausgänge
  • Grafische Benutzerschnittstelle für die Systemsteuerung

  • LED-Matrix-Last-PCBA (PSIL243)
  • Leistungsstufenplatine (PSIL215)
  • Mikrocontrollerplatine (PSIL132)
  • LED-Abschirmung für den Augenschutz, deckt PSIL243 ab
  • 10-poliges Kabel von PSIL215 zu PSIL243
  • 5-poliges Kabel von PSIL132 zu PSIL215
  • USB-Kabel vom Laptop zu PSIL132

Kfz-LED-Treiber
TPS92520-Q1 Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI TPS92665-Q1 Rauscharmer LED-Matrixmanager, 16-kanalig, mit internem Takt TPS92667-Q1 Rauscharmer LED-Matrix-Manager mit 16 Kanälen mit erweiterten Diagnosefunktionen für die Automobilin TPS92682-Q1 Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch und das Software-Installationsprogramm sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 Evaluierungsmodul für LED-Matrixmanager

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92667EVM-243 TPS92667-Q1 Evaluierungsmodul für LED-Matrixmanager

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 05.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos