TPS92690EVM

TPS92690EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92690EVM evaluation module is a constant current LED driver that can support applications up to 35W (35V at 1A). The LED current is pre-set at 500mA and the output voltage range is 20V to 35V. The input voltage range for this design is 8V to 19V which is typical for automotive applications as well as common off the shelf AC-DC power supplies.

Merkmale
  • Wide input voltage range
  • Adjustable current sense (analog dimming) input
  • PWM dimming input
  • Low power shutdown
  • SYNC input
  • Current mode control with slope compensation
  • Adjustable current limit
  • Low side current sense
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage protection
  • Precision reference
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92690 — N-Kanal-Controller für dimmbare LED-Drives mit Lowside-Stromerkennung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 16.10.2012
Zertifikat TPS92690EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos