TPS92691EVM-752

TPS92691EVM-752

Jetzt bestellen

Überblick

TPS92691EVM-752 ist ein vollständig bestückter und getesteter LED-Treiber, der als Aufwärtstopologie oder Aufwärts-zu-Batterie-Topologie konfiguriert werden kann, um einen einzelnen String in Reihe geschalteter LEDs mit Strom zu versorgen. Eine akkurate LED-Stromregelung mit geschlossenem Regelkreis wird durch einen Rail-to-Rail-Strommessverstärker mit geringem Offset in Verbindung mit einer Highside-Strommessimplementierung erreicht. Der DC-LED-Stromsollwert kann über ein Verhältnis von 15:1 mittels des IADJ-Eingangs (High-Impedance Analog Adjust) variiert werden. Ein integrierter Gate-Treiberschaltkreis und eine proprietäre PWM-Dimmungslogik sind enthalten, um externe Reihen-P-Kanal-MOSFET-PWM-Dimmung mit einem Dimmungsverhältnis von mehr als 100:1 zu ermöglichen.

LED-Kurzschlussfehler- und andere Kabelbaumfehlererkennungen werden durch einen Stromüberwachungsausgang (IMON) ermöglicht, der den momentanen Status des vom Rail-to-Rail-Strommessverstärker gemessenen LED-Stroms meldet. Der Stromüberwachungsausgang kann in Verbindung mit einem Mikrocontroller oder separaten Schaltkreisen verwendet werden, um ein angepasstes Fehlerschutzschema basierend auf der Beleuchtungsanwendung und der Schaltkreistopologie zu implementieren.

 

Merkmale
  • Vielseitiger LED-Treiber zur Ansteuerung von 1 bis 20 in Reihe geschalteten weißen LEDs
  • Großer Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 18 V): Unterstützt Start-Stopp und Lastabwurftransienten bis zu 65 Vmax im Automobilbereich
  • LED-Stromregelung besser als ±3 % bei Raumtemperatur mittels Highside-Strommesswiderstand 
  • Einfache Schaltkreisschnittstelle zum Festlegen der LED-Stromreferenz und des PWM-Tastverhältnisses
  • Momentan-Stromüberwachungsausgang vereinfacht Erkennung und Minderung von LED-Fehlern
Kfz-LED-Treiber
TPS92691-Q1 — Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92691 — TPS92691: Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 — Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 — Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
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
* EVM User's guide TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 11.03.2016
Zertifikat TPS92691EVM-752 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos