TPS92692EVM-880

TPS92692EVM-880

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS92692EVM-880 ist ein vollständig bestückter und getesteter LED-Treiber, der als Aufwärts-Topologie oder Aufwärts-zu-Batterie-Topologie konfiguriert werden kann, um eine einzelne Kette in Reihe geschalteter LEDs mit Strom zu versorgen. Eine akkurate LED-Stromregelung im geschlossenen Regelkreis wird durch einen Rail-to-Rail-Strommessverstärker mit geringem Offset in Verbindung mit High-Side-Strommessimplementierungen erreicht.  Der DC-LED-Stromsollwert kann über ein Verhältnis von 15:1 durch IADJ-Eingang (High Impedance Anlog Adjust) variiert werden. Die PWM-Dimmung des LED-Stroms erfolgt durch direktes Modulieren des PWM/DIM-Eingangspins mit dem gewünschten Tastverhältnis oder durch Aktivierung der internen PWM-Generatorschaltung. Der optionale PDRV-Gate-Treiberausgang kann zur Ansteuerung eines externen MOSFET der P-Kanal-Serie verwendet werden.

Der TPS92692/-Q1 unterstützt eine kontinuierliche LED-Statusprüfung über den IMON-Stromüberwachungsausgang. Der Baustein verfügt auch über einen Open-Drain-Fehleranzeigeausgang zur Indizierung von LED-Überstrom, Ausgangsüberspannung und Ausgangsunterspannung.

 

Merkmale
  • Vielseitiger LED-Treiber zur Ansteuerung von 1 bis 20 in Reihe geschalteten weißen LEDs
  • Großer Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 18 V): Unterstützt Start-Stopp und Lastabwurftransienten bis zu 65 Vmax im Automobilbereich
  • LED-Stromregelung besser als +/4 % mit High-Side-Strommesswiderstand
  • Interne Analogspannung zum PWM-Arbeitszyklusgenerator für eigenständigen Dimmbetrieb
  • Spreizspektrum-Frequenzmodulation für verbessertes EMV
Kfz-LED-Treiber
TPS92692-Q1 Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92692 Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050002 Referenzdesign für Zweifach-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 55 W für Scheinwerfer mit Fernlicht und A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050002 Referenzdesign für Zweifach-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 55 W für Scheinwerfer mit Fernlicht und A
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
* EVM User's guide TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 10.03.2017
Zertifikat TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos