TPSI2072Q1EVM

TPSI2072Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI2072-Q1 ist eine Platine mit doppelter Kupferschicht und mehreren Testpunkten und Jumper, die genutzt werden können, um die Funktionalität des Bausteins vollständig zu evaluieren.

Merkmale
  • Qualifiziert für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q100
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die dazu dienen die Funktionsfähigkeit sicherzustellen
  • Kann mit einem externen Wellenformgenerator ausgeführt oder mit einer einzigen Stromquelle getestet werden, wenn der Benutzer VDD und Enable mit dem mitgelieferten Jumper verbindet
  • Integrierte Avalanche-fähige MOSFETs mit 1400-V-Abstandsspannung
  • Niedriger primärseitiger Versorgungsstrom, 5 mA EIN-Zustand, 1 uA AUS-Zustand
Solid-State-Relais
TPSI2072-Q1 — Kostengünstiger, zweikanaliger isolierter Schalter mit 600 V, 50 mA und Avalanche-Festigkeit von
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 Evaluierungsmodul für zweikanaligen 600-V-isolierten Schalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 Evaluierungsmodul für zweikanaligen 600-V-isolierten Schalter
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
* EVM User's guide TPSI2072-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 29.06.2023
Zertifikat TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos