TPSI2140Q1EVM

TPSI2140-Q1-Evaluierungsmodul für 1200 V, 50 mA, isolierten Schalter mit 2-mA-Avalanche-Rating

TPSI2140Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI2140Q1EVM-Evaluierungsmodul ist eine Platine mit doppelter Kupferschicht und mehreren Testpunkten und Jumper, die genutzt werden können, um die Funktionalität des Bausteins vollständig zu evaluieren.

Merkmale
  • Qualifiziert für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q100
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die dazu dienen die Funktionsfähigkeit sicherzustellen
  • Kann mit einem externen Wellenformgenerator ausgeführt oder mit einer einzigen Stromquelle getestet werden, wenn der Benutzer VDD und Enable mit dem mitgelieferten Jumper verbindet
  • Integrierte Avalanche-fähige MOSFETs mit 1200-V-Abstandsspannung
  • Niedriger primärseitiger Versorgungsstrom, 5 mA EIN-Zustand, 1 uA AUS-Zustand
Solid-State-Relais
TPSI2140-Q1 Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI2140Q1EVM — 1400V isolierter Schalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI2140Q1EVM 1400V isolierter Schalter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSI2140-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 05.06.2023
Technischer Artikel How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 09.05.2022
Zertifikat TPSI2140Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos