TPSI3052Q1EVM

TPSI3052Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI3052Q1EVM ist eine Platine mit doppelter Kupferschicht und mehreren Testpunkten und Jumper, die genutzt werden können, um die Funktionalität des TPSI3052-Q1-Bausteins vollständig zu evaluieren.

Merkmale
  • Qualifiziert für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q100
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die dazu dienen die Funktionsfähigkeit sicherzustellen
  • Externe 750-V-DC-Back-to-Back-MOSFETs auf EVM. EVM für 500 V DC
Solid-State-Relais
TPSI3052 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung TPSI3052-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 09.05.2022
Benutzerhandbuch TPSI3052Q1EVM Automotive Reinforced Isolated Switch Driver PDF | HTML 04.05.2022
Zertifikat TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos