TPSI31XXQ1EVM

TPSI31XXQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für den TPSI31xx-Q1 ist eine Platine mit vier Kupferlagen und mehreren Testpunkten und Jumpern. Damit lässt sich die Funktionalität der für Überstromschutz mit zweistufiger Erkennung entwickelten Bausteinfamilie TPSI31xx-Q1 vollständig evaluieren.

Merkmale
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die dazu dienen die Funktionsfähigkeit sicherzustellen
  • Überstromschutz mit zweistufiger Erkennung (5 A: Alarm, 10 A: Fehler)
  • Strommessverstärker (INA181-Q1) für präzise Lasterkennung
  • Externer MOSFET für 750 V DC auf EVM. EVM-Nennspannung bis zu 500 V DC.
Solid-State-Relais
TPSI3100 — Isolierter Schaltertreiber mit 17-V-Gate-Stromversorgung und zwei isolierten Komparatoren TPSI3100-Q1 — Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit 17-V-Gate-Stromversorgung und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSI31xx-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.01.2026
Zertifikat TPSI31XXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos