TPSI88XXEVM

TPSI88XXEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI88XXEVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul zur Evaluierung der Leistung der Bausteine der TPSI88XX-Familie. Verwenden Sie das TPSI88XXEVM, um Anwendungsanforderungen wie Thermostate und digitale SPS-Ausgangsmodule zu evaluieren. Dieses EVM ist mit TPSI8830ZB bestückt (DFP-Gehäuse).

Merkmale
  • Integrierte Back-to-Back-MOSFETs mit ± 80-V-Betrieb
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V
  • Konfigurierbarer Fehlerwiederholungs-Timer (TMR)
  • Funktionale Isolierung
    • 200 VRMS, 250 VDC Arbeitsspannung
    • 570 VRMS, 800 VDC Transientenspannung (60 s)
  • Baustein SSOP-Gehäuse (DFP), 14 Pins, mit 8 mm Luft- und Kriechstrecke
Solid-State-Relais
TPSI8830 — Halbleiterrelais, 80 V, 30 mΩ, mit funktionaler Isolierung und Überstromschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPSI88XXEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module
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
* EVM User's guide TPSI88XX Evaluation Module PDF | HTML 04.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos