TPSM13604HEVM

TPSM13604HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM13604H ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM13604H konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 5 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 3,3 V bis 16 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM13604H

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5 bis 6 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 4 A
  • Ausgangsspannung von 3 V bis 16 V
  • NDW-Gehäuse, 10,16 mm x 9,85 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM13604H — SIMPLE SWITCHER 4-A-Hochleistungsspannungsversorgungmodul für 5 V bis 36 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM
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
* EVM User's guide Using the TPSM13604HEVM User' Guide PDF | HTML 19.11.2020
Zertifikat TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.02.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos